Kugelhahn, FF (Vollbohrung) , grüner T-Griff

Kugelhahn, FF (Vollbohrung) , grüner T-Griff
  • Mengenrabatt
The full bore design matches the nominal diameter of the pipe and is optimal for use in large-flow piping.

[Features]
· A newly launched compact full bore ball valve with a shorter face‐to‐face, distance.
· Features improved pressure resistance.
· Compact design
· Compared with FF Type (full-bore), face to face distance is shortened, so space-saving piping is possible at a reasonable price.
· Increased pressure resistance performance.
· Thick design; the maximum allowable pressure is 4.2 MPa (600 psi).
· Made in Japan.
· The main components (main body, ball, cap, etc.) of our brass ball valves, valves, and BS (bronze) ball valves are manufactured in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-FF-T08
G-FF-T10
G-FF-T20
G-FF-T25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

19.61 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

21.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

29.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

40.20 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. EN CW614N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Griffform T-Griff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 2.8
Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support