FF2-Typ (Vollbohrung) Kugelhahn, kompakter Volldurchgang, grüner Hebelgriff

FF2-Typ (Vollbohrung) Kugelhahn, kompakter Volldurchgang, grüner Hebelgriff
  • Mengenrabatt
A newly launched compact type full bore ball valve with shorter face‐to‐face dimensions. Features improved pressure resistance.

[Features]
• A compact design.
· Compared with the FF Type (full-bore), the face to face dimensions are shorter, helping save on space and cost.
· Features increased pressure resistance performance.
· Thickly designed with a maximum allowable pressure of 4.2 MPa (600 psi).
· The main components (main body, ball, cap, etc.) of brass ball valves, valves, and BS (bronze) ball valves are manufactured in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FF2-08
FF2-10
FF2-20
FF2-25
FF2-32
FF2-40
FF2-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

14.02 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

14.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

20.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

30.35 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

47.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

64.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

99.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Griffform Hebelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 4.2
Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support