FF2-Typ, Kugelhahn (Vollbohrung) , kompakte Vollbohrung, grüner T-Griff

FF2-Typ, Kugelhahn (Vollbohrung) , kompakte Vollbohrung, grüner T-Griff
  • Mengenrabatt
A newly launched compact full bore ball valve with a shorter face‐to‐face dimension. Features improved pressure resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FF2-T20
FF2-T25
FF2-T32
FF2-T40
FF2-T50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

20.90 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

30.42 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

47.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

64.81 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

100.09 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Griffform T-Griff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 4.2
Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support