Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FF-08C |
FF-10C |
FF-20C |
FF-25C |
FF-32C |
FF-40C |
FF-50C |
FF-65C |
FF-80C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
18.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
25.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
34.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
52.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | |
68.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
103.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
223.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
379.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
Griffform | Hebelgriff | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.8 |
Verwendung von Frostschutzmittel | Passend | Grifffarbe | Orange | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften