Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FF-T08 |
FF-T10 |
FF-T20 |
FF-T25 |
FF-T32 |
FF-T40 |
FF-T50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
18.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
25.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
34.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
52.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | |
68.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
104.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 400 | Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Griffform | T-Griff | Kugelsitz | PTFE |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.8 | Verwendung von Frostschutzmittel | Passend |
Grifffarbe | Grün | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften