Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F2-T13 |
F2-T20 |
F2-T25 |
F2-T32 |
F2-T40 |
F2-T50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | |
20.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
27.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | |
38.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
53.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
70.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standarddurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
Griffform | T-Griff | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.8 |
Verwendung von Frostschutzmittel | Passend | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften