Kugelhahn F-Typ (Standardbohrung) , normale Kugel, Hebelgriff

Kugelhahn F-Typ (Standardbohrung) , normale Kugel, Hebelgriff
  • Mengenrabatt
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-20
F-25
F-32
F-40
F-50
F-65
F-80
F-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

28.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

46.56 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

68.63 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

84.86 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

125.93 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

162.83 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

292.60 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

410.94 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Griffform Hebelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 2.8
Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support