Typ BS, Kugelhahn (Bronze) , Typ BS2, G-Gewinde × Rc-Gewinde

Typ BS, Kugelhahn (Bronze) , Typ BS2, G-Gewinde × Rc-Gewinde
Product conforming to the public building construction standard specifications documents issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. With an operating temperature range of -15°C to 100°C, the product is suitable for piping of electric water heaters with natural-refrigerant heat-pumps (EcoCute).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS2-13
BS2-13-S
BS2-20
BS2-20-S
BS2-25
BS2-25-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Spezifikationen

20.45 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Standardausführung

21.91 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

25.99 €

1 9 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)Standardausführung

27.45 €

1 9 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

35.87 €

1 9 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1B (25A)1B (25A)Standardausführung

37.32 €

1 9 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1B (25A)1B (25A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Griffform Flügelgriff oben
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support