Typ AE4, Kugelhahn, Rc-Gewinde × R-Gewinde

Typ AE4, Kugelhahn, Rc-Gewinde × R-Gewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Operating temperature range: -15–100°C. Usable for piping in natural coolant heat-pump electric water heaters (EcoCute).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE4-13
AE4-13M
AE4-13M-S
AE4-20
AE4-20M
AE4-20M-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Spezifikationen

15.64 €

7.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] EN CW617N Äquiv.Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Standardausführung

16.62 €

1 9 Arbeitstage -Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Standardausführung

18.07 €

1 9 Arbeitstage -Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

20.73 €

1 9 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)Standardausführung

21.44 €

1 9 Arbeitstage -Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)Standardausführung

22.89 €

1 9 Arbeitstage -Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Griffform Standard-Flügelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support