Kugelhahn rechtwinklig, Typ AL2, Rc-Gewinde × R-Gewinde

Kugelhahn rechtwinklig, Typ AL2, Rc-Gewinde × R-Gewinde
A ball valve supporting an operating temperature range of -15–100°C. Applicable fluids: Optimal for cold water, oil, and antifreeze pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL2-13
AL2-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

24.07 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

29.47 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung R-Gewinde
Griffform Standard-Flügelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support