Kugelhahn, abgewinkelt, schmal, Typ AL4, R-Gewinde × R-Gewinde

Kugelhahn, abgewinkelt, schmal, Typ AL4, R-Gewinde × R-Gewinde
A ball valve that can be used from -15°C to 100°C. Applicable fluids: Suitable for piping cold water / oil / antifreeze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AL4-13

Teilenummer
AL4-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.45 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A)
Steuerseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Griffform Standard-Flügelgriff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelhahn, abgewinkelt, schmal, Typ AL4, R-Gewinde × R-Gewinde, die Teilenummer ist AL4-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL4-13.

Technischer Support