Kugelhahn, frei beweglich, Typ M2, Rc-Gewinde x R-Gewinde

Kugelhahn, frei beweglich, Typ M2, Rc-Gewinde x R-Gewinde
Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on your piping needs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M2-06
M2-08
M2-0608
M2-0806
M2-0810
M2-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

12.25 €

1 9 Arbeitstage Volldurchgang1/8B (6A)1/8B (6A)

13.38 €

1 6 Arbeitstage Standarddurchgang1/4B (8A)1/4B (8A)

11.47 €

1 11 Arbeitstage Volldurchgang1/8B (6A)1/4B (8A)

12.25 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang1/4B (8A)1/8B (6A)

12.25 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang1/4B (8A)3/8B (10A)

13.13 €

1 6 Arbeitstage Standarddurchgang3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Griffform Hebelgriff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support