Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

E-Bowl, ME1, Rc-Gewinde x Rc-Gewinde

E-Bowl, ME1, Rc-Gewinde x Rc-Gewinde

Small ball valve with a simple design and reasonable price. The single-touch detachable handle allows easy installation.

[Features]
· Reasonable because the distance between faces is shorter and the number of parts are smaller than those of free ball and miniature ball valves.
· Does not hinder installation with single-touch removal type handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ME1-06M
ME1-08
ME1-08M
ME1-10M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grundwerkstoff Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

8.89 €

7 Arbeitstage -Volldurchgang1/8B (6A)1/8B (6A)

8.47 €

5 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.Standarddurchgang1/4B (8A)1/4B (8A)

8.89 €

7 Arbeitstage -Standarddurchgang1/4B (8A)1/4B (8A)

9.31 €

7 Arbeitstage -Standarddurchgang3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Griffform Hebelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support