E-Kugelhahn, Typ ME2, Rc-Gewinde x R-Gewinde

E-Kugelhahn, Typ ME2, Rc-Gewinde x R-Gewinde
Small ball valve with a simple design and reasonable price. The single-touch detachable handle allows easy installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ME2-06M
ME2-08
ME2-08M
ME2-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

9.82 €

1 9 Arbeitstage -Volldurchgang1/8B (6A)1/8B (6A)

10.37 €

1 9 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.Standarddurchgang1/4B (8A)1/4B (8A)

9.82 €

1 9 Arbeitstage -Standarddurchgang1/4B (8A)1/4B (8A)

11.42 €

1 6 Arbeitstage -Standarddurchgang3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Griffform Hebelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support