Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OMV-750-1 |
OMV-750-3 |
OMV-751-1 |
OMV-751-3 |
OMV-752-1 |
OMV-752-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griffform | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rändelgriff] Kunststoffgriff | 40 | ||
10.83 € 5.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rändelgriff] Messinggriff | 40 | ||
11.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rändelgriff] Kunststoffgriff | 49.5 | ||
12.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rändelgriff] Messinggriff | 49.5 | ||
12.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Rändelgriff] Kunststoffgriff | 77 | |
13.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rändelgriff] Messinggriff | 77 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R-Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 1/4B (8A) | Steuerseite, Verbindungsausführung | R-Gewinde | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 1/4B (8A) |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Nicht verfügbar | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griffform
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften