Edelstahl-Kugelhahn, Typ SBFS2, Hebelgriff, reduzierter Durchgang (SCS13A)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBFS2-10
SBFS2-20
SBFS2-25
SBFS2-32
SBFS2-40
SBFS2-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

14.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)3/8B (10A)

23.93 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

30.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

51.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

67.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

94.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck Ausführung 800 Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Griffform Hebelgriff Kugelsitz Spezial-PTFE
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1
Maximaler Betriebsdruck, Wasser, Öl, Gas/(gesättigter Dampf)(MPa) 5.6(1.0)

Technischer Support