Polycarbonat-Platte PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-PC1600-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-PC1600-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
PC1600-5-[20-1200/1]-[20-1000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
1 7 Arbeitstage 220 ~ 10001201 ~ 2000
1 7 Arbeitstage 320 ~ 10001201 ~ 2000
1 7 Arbeitstage 520 ~ 100020 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polykarbonat (PC) Klasse Standard Farbe Transparenz
Bohrungsbearbeitung Ohne Bohrungsbearbeitung

Technischer Support