Zirkulationseinlass „JUN-O“, Schlauchbefestigungs-Set für nicht polaren Zirkulationseinlass, 13A × G1 / 2, Winkelstück

Zirkulationseinlass „JUN-O“, Schlauchbefestigungs-Set für nicht polaren Zirkulationseinlass, 13A × G1 / 2, Winkelstück
[Merkmale] Schlauchklemmen, Fittings und Dichtungssatz. [Werkstoff] Es ist aus Messing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-408-2P

Teilenummer
TH-408-2P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.49 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück-Satz Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser Grundwerkstoff Messing
Form Winkelstück Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Innengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung G Anschlussgewinde, Nenn-Ø 1/2 Innen-Ø des passenden Schlauchs (Nenn-Ø)(mm) 13·(13A)
Anzahl der Verkaufseinheiten 1 Angaben zum passenden Kunststoffrohr Doppelschläuche für das Bad

Sie befinden sich auf der Seite für Zirkulationseinlass „JUN-O“, Schlauchbefestigungs-Set für nicht polaren Zirkulationseinlass, 13A × G1 / 2, Winkelstück, die Teilenummer ist TH-408-2P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-408-2P.

Technischer Support