Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Schlauchadapter | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Öl | Grundwerkstoff | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Innengewinde |
Anschlussgewinde, Ausführung | G | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | 1/2 | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 |
Frostschutzmittel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø des passenden Schlauchs (Nenn-Ø)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften