Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Innen-Ø des passenden Schlauchs (Nenn-Ø) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8 | 6 | ||
5.96 € 2.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8 | 7 | |
5.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4 | 6 | ||
5.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4 | 7 | ||
5.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | 9 | ||
6.73 € 3.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8 | 6 | |
6.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8 | 7 | |
5.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | 10.5 | ||
7.48 € 3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | [1/2B] 1/2 | 14 | |
9.71 € 4.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4 | 20 | |
13.08 € 6.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | 27 | |
23.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4 | 34 | ||
26.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2 | 40 | |
38.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 | 52.5 | |
8.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1/4 | 9 | ||
8.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 3/8 | 10.5 | ||
18.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 3/4 | 20 | |
23.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1 | 27 | ||
35.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1 1/4 | 34 | ||
41.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1 1/2 | 40 | ||
57.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 2 | 52.5 |
Loading...
Ausführung | Schlauchnippel | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Form | Nippel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Außengewinde | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Max. zulässiger Druck(MPa) | 2.0 | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Innen-Ø des passenden Schlauchs (Nenn-Ø)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften