Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFHN2-06 |
SFHN2-08 |
SFHN2-25 |
SFHN2-32 |
SFHN2-40 |
SFHN2-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Innen-Ø des passenden Schlauchs (Nenn-Ø) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 10.5 | ||
4.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 13.5 | ||
7.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 33.7 | ||
10.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4 | 42 | ||
11.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2 | 48 | ||
16.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 59.5 |
Loading...
Ausführung | Schlauchnippel | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Form | Nippel | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Außengewinde |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Innen-Ø des passenden Schlauchs (Nenn-Ø)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften