Flexibler Wickelschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCP-16-10
FCP-16-20
FCP-16.8-10
FCP-16.8-20
FCP-20-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Außen-Ø D
(φ)
Länge L

99.84 €

1 6 Arbeitstage 12.4401610

149.99 €

1 9 Arbeitstage 12.4401620

105.63 €

1 9 Arbeitstage 13.24016.810

149.32 €

1 9 Arbeitstage 13.24016.820

110.31 €

1 6 Arbeitstage 15.8502010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wicklung flexible Leitungen Schlauchmaterial Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser/Frostschutzmittel
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze NA Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::95 Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support