Flexibler Schlauch mit konischem Außengewinde, gefräst, Typ FCJ1

Flexibler Schlauch mit konischem Außengewinde, gefräst, Typ FCJ1
No flanging tools required. A stable double-seal structure. The flexible hose fits inside the fitting main body. Does not co-rotate when tightening the nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCJ1-1316M-S
FCJ1-1316.8M-S
FCJ1-2016M-S
FCJ1-2016.8M-S
FCJ1-2020M-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Länge L

9.94 €

1 10 Arbeitstage R1 / 2 x φ1637.5

9.94 €

1 9 Arbeitstage R1 / 2 × φ16,837.5

10.61 €

1 9 Arbeitstage R3 / 4 x φ1638.5

10.61 €

1 9 Arbeitstage R3 / 4 × φ16,838.5

11.34 €

1 9 Arbeitstage R3 / 4 x φ2041

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Schlauchverbindung Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser/Frostschutzmittel Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::95 Anschlussstück-Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support