Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DT-38-GR-50 |
DT-50-GR-50 |
DT-65-GR-20 |
DT-75-GR-20 |
DT-90-GR-20 |
DT-100-GR-20 |
DT-125-GR-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Unterdruckbeständig (mmHg) | Standardlänge (m) | Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38.1 | 46.5 | 38 | 650 | 50 | 0.8 | ||
764.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50.8 | 60.9 | 50 | 650 | 50 | 0.85 | ||
431.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 63.5 | 73.6 | 65 | 550 | 20 | 0.85 | ||
495.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 76.2 | 86.3 | 75 | 250 | 20 | 0.85 | ||
575.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 89 | 99.1 | 90 | 250 | 20 | 0.85 | ||
629.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 101.6 | 112.3 | 100 | 160 | 20 | 0.85 | ||
759.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 127 | 137.9 | 125 | 150 | 20 | 0.85 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver / Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Flexibilität/Biegbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Rohstoff | PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Grau |
Betriebstemperatur(℃) | -20::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Unterdruckbeständig(mmHg)
Standardlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften