Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EC-38-50
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Pulver / Lebensmittel | Nutzung Schneidservice | NA | Innen-Ø | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 45.5 | Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Transparenz / Vakuum | Rohstoff | PVC |
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Grün transparent | Zulässiger Biegeradius(mm) | 250 |
Betriebstemperatur(℃) | -20::60 | Zulässiger Druck(MPa) | 0.3 | Unterdruckbeständig(mmHg) | 750 |
Standardlänge(m) | 50 | Explosionsdruck(MPa) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eclemma Absaugung CT-Ausführung,, die Teilenummer ist EC-38-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EC-38-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften