Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TX-6.5M-10 |
TX-6.5M-20 |
TX-6.5M-30 |
TX-6.5M-100 |
TX-8.5M-10 |
TX-8.5M-20 |
TX-8.5M-30 |
TX-8.5M-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø | Außen-Ø (mm) | Metallbefestigungen | Metallbefestigungen, Ausführung | Standardlänge (m) | Explosionsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.5 | 10 | Beidseitig | STC-Satz (DSC, DPC) | 10 | 10 | |
96.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.5 | 10 | Beidseitig | STC-Satz (DSC, DPC) | 20 | 20 | ||
132.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.5 | 10 | Beidseitig | STC-Satz (DSC, DPC) | 30 | 30 | ||
251.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.5 | 10 | NA | - | 100 | 100 | ||
102.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | Beidseitig | STC-Satz (DSC, DPC) | 10 | 10 | ||
115.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | Beidseitig | STC-Satz (DSC, DPC) | 20 | 20 | ||
160.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | Beidseitig | STC-Satz (DSC, DPC) | 30 | 30 | ||
444.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | NA | - | 100 | 100 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Flexibilität/Biegbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Rohstoff | PVC | Farbe | Orange | Zulässiger Biegeradius(mm) | 150 |
Betriebstemperatur(℃) | -20::60 | Zulässiger Druck(MPa) | 1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø
Außen-Ø(mm)
Metallbefestigungen
Standardlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften