Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BFS-M3-2-3W |
BFS-M4-2-3W |
BFSB-M3-2 |
BFSB-M4-2 |
BFSS-M3-2-SUS |
BFSS-M4-2-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Länge (mm) | Breite (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.11 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Box/Packung | III-wertig verchromt (weiß) | 1.65 | 5.5 | 0.5 | ||
2.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | III-wertig verchromt (weiß) | 2.44 | 8.5 | 0.7 | ||
884.42 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Messing | NA | Box/Packung | NA | 1.65 | 5.5 | 0.5 | ||
2.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Messing | NA | Box/Packung | NA | 2.44 | 8.5 | 0.7 | ||
900.00 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.65 | 5.5 | 0.5 | ||
3.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 2.44 | 8.5 | 0.7 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Gecrimped | Mindestdicke(mm) | 1.5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Länge(mm)
Breite(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften