Sel Blindmuttern【500 Stk. pro Packung】

Sel Blindmuttern

Konfigurierbar in [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie hochwertige Blindmuttern suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SEL JAPAN. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Feingewinde in der Größe 6. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig). Die Blindmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSHT-M6-2-3W

Teilenummer
FSHT-M6-2-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

738.92 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 6 Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß) Mindestdicke(mm) 1.4 Länge(mm) 14.55
Breite(mm) 11.0 Steigung(mm) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sel Blindmuttern, die Teilenummer ist FSHT-M6-2-3W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FSHT-M6-2-3W.

Technischer Support