Sel Sicherungsverschluss, SLN (ohne Sicherung) 【1-1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Sel Sicherungsverschluss, SLN (ohne Sicherung)
  • Mengenrabatt
Optimal nut for preventing looseness of vibrating parts, etc. For mounting, press in and tighten with a normal screwdriver. No special tools required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLN-M3-1.0-SUS
SLN-M3-1.5-SUS
SLN-M4-1.5-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Verkaufseinheit Schraubenlänge
(mm)
Betriebsfläche

865.43 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103Box/Packung2.11

838.10 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103Box/Packung2.11.5

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2.751.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gecrimped Anwendung Leichtmetall Werkstoff Edelstahl
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Betriebsumgebung Fertigungsanlage
Oberflächenbehandlung NA Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support