Chinchbolzen / CSS-M□-□ / rechtsgängig【1-1,000 Stk. pro Packung】

Chinchbolzen / CSS-M□-□ / rechtsgängig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 10 (mm)




Wenn Sie einen hochwertigen Chinchbolzen benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von SEL JAPAN. Er ist in den Größen 6 - 10 (mm) vorhanden. Der Chinchbolzen in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSS-M3-6
CSS-M3-8
CSS-M3-10
CSS-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)
[L] Länge
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø
(mm)

951.23 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036Box/Packung5.2

1.69 €

0.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.2

1.85 €

1.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10310Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.2

1,235.12 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410Box/Packung8.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Andere Schrauben Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Antrieb k. A. Skalierung ohne Ausführung - Gewinde Metrisches Regelgewinde
Mindestdicke(mm) 2.0

Technischer Support