Gewindestifte / Innensechskant mit stifte / Stahl / Ringschneide / HS01

Gewindestifte / Innensechskant mit stifte / Stahl / Ringschneide / HS01
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 16 (mm) / [Material] Spezial-Werkstoff / [Variante Details] Befestigungsschraube / [Antriebsform] Innensechskant




Dieser Gewindestifte von SAIMA CORPORATION darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Spezial-Werkstoff. Befestigungsschraube ist in den Größen 8 - 16 (mm) vorhanden. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS010508
HS010512
HS010608
HS010610
HS010612
HS010616
HS010810
HS010812
HS010816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)

1.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10580.8

1.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105120.8

1.38 €

0.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10681

1.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106101

1.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106121

1.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106161

1.74 €

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108101.25

1.74 €

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108121.25

1.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108161.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Baustahl Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Gewindestift
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support