Linsenkopfschrauben / mit Schreibe, Federring / Innensechsrund mit Stift / Stahl / TX25

Linsenkopfschrauben / mit Schreibe, Federring / Innensechsrund mit Stift / Stahl / TX25
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Antriebsform] Sechsrund




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SAIMA CORPORATION doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 5 - 12 (mm) erhältlich. Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX250205ZP3
TX250206ZP3
TX250208ZP3
TX250308ZP3
TX250310ZP3
TX250408ZP3
TX250410ZP3
TX250412ZP3
TX252605ZP3
TX252606ZP3
TX252608ZP3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)

2.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10250.4

2.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10260.4

2.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10280.4

0.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.5

0.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103100.5

2.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10480.7

2.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104100.7

2.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104120.7

0.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.650.45

0.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.660.45

0.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.680.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Eisen Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support