Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund mit stifte / TX34 (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund mit stifte / TX34
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SAIMA CORPORATION sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 4 - 12 (mm). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX340204ZP3
TX340205ZP3
TX340206ZP3
TX340306ZP3
TX340308ZP3
TX340310ZP3
TX340408ZP3
TX340410ZP3
TX340412ZP3
TX342605ZP3
TX342606ZP3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1024

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025

0.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1026

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1036

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1038

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10310

0.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1048

0.11 €

0.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10410

0.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10412

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.65

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Eisen Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Manipulationssicher

Technischer Support