Blechschrauben / Linsenkopf / manipulationssicher / Einwegantrieb (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / manipulationssicher / Einwegantrieb
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 38 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SAIMA CORPORATION. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 13 - 38 (mm). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OW013513
OW013520
OW013525
OW014213
OW014220
OW014225
OW014238
OW014813
OW014820
OW014825
OW014838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L (mm)

2.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103.513

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103.520

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103.525

2.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.213

3.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.220

4.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.225

6.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.238

6.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.813

1.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.820

6.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.825

6.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Einwegschraube
Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Manipulationssicher

Technischer Support