Bit / Innensechsrund mit Stift / Tamperproof

Bit / Innensechsrund mit Stift / Tamperproof
  • Mengenrabatt
TRF dediziertes Werkzeug, 6-lobe Bit, lose verkauft (kann von 1 St. gekauft werden) [Montage Loch Form] hexalobular Loch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX06B
TX06B65
TX08B
TX10B
TX15B
TX20B
TX25B
TX40B
TX45B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubmodell Passende Größe

14.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10VollgewindeM2

18.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10VollgewindeM2

14.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10VollgewindeM2,6

18.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10VollgewindeM3/3,5 Halbrundkopf, gewindeformend

17.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vollgewinde3,5 Senkkopf, gewindeformend/4,2 Halbrundkopf, gewindeformend

14.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-M4/4,2 Senkkopf, gewindeformend

18.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10VollgewindeM5/4,8

15.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10VollgewindeM8

16.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10VollgewindeM10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Standardausführung Dazugehörige Komponenten Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support