Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 99 - 132 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan-Elastomer
Mit den Möbelrollen von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 99 und 132 mm angeschraubt werden. Die Möbelrollen sind für eine Last von 100 oder 120 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan-Elastomer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T75-P-BBK |
T75-P-GY |
T100-P-BBK |
T100-P-GY |
TSW75-P-BBK |
TSW75-P-GY |
TSW100-P-BBK |
TSW100-P-GY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | Hülse | Farbe für Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 99 | kA | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 58 | Schwarz/Bitterschwarz | Bitterschwarz | ||
21.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 99 | kA | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 58 | Schwarz/Grau | Grau | ||
34.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | kA | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 78 | Schwarz/Bitterschwarz | Bitterschwarz | ||
33.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | kA | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 78 | Schwarz/Grau | Grau | ||
26.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 99 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 72 | Schwarz/Bitterschwarz | Bitterschwarz | ||
25.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 99 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 72 | Schwarz/Grau | Grau | ||
39.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 132 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 95 | Schwarz/Bitterschwarz | Bitterschwarz | ||
38.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 95 | Schwarz/Grau | Grau |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Radwerkstoff | Polyurethan-Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | EN 1.0330 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Werkstoff Grundkörper | Nylon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Hülse
Farbe für Kappe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften