Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 59.5 - 73 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Möbelrollen von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 59.5 und 73 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 50 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NW40-P-CHR |
NW50-P-CHR |
NWS40-P-CHR |
NWS50-P-CHR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 59.5 | kA | 50 | 40 | 42.5 | 38 | 35 | ||
15.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 73 | kA | 80 | 50 | 48 | 47 | 40 | ||
16.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 59.5 | Mit Rotationsklemme | 50 | 40 | 42.5 | 48 | 35 | ||
19.75 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 73 | Mit Rotationsklemme | 80 | 50 | 48 | 59 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | EN 1.0330 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | Lastkategorie | Geringe Last |
Hülse | Silber/Schwarz | Farbe für Kappe | Silber | Werkstoff Grundkörper | Zinkdruckguss/verchromt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften