Möbelrollen / MY, MYS Typ, MY / MYS Typ / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / MY, MYS Typ, MY / MYS Typ / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70.5 mm / [Traglast] 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan-Elastomer



TOSHIN CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 70.5 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 40 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethan-Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MY50-P-DBN
MY50-P-GN
MY50-P-LBN
MY50-P-MW
MY50-P-PK
MY50-P-SC
MY50-P-WR
MY50-P-WT
MYS50-P-DBN
MYS50-P-GN
MYS50-P-LBN
MYS50-P-MW
MYS50-P-PK
MYS50-P-SC
MYS50-P-WR
MYS50-P-WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlag Schwenkradius
(mm)
Farbe für Kappe

14.24 €

1 13 Arbeitstage 10kA48Dunkelbraun

14.24 €

1 13 Arbeitstage 10kA48Grün

14.24 €

1 13 Arbeitstage 10kA48Hellbraun

14.24 €

1 13 Arbeitstage 10kA48Milchig

14.24 €

1 13 Arbeitstage 10kA48Pink

13.65 €

1 13 Arbeitstage 10kA48Standard (Silber)

14.24 €

1 13 Arbeitstage 10kA48Weinrot

14.24 €

1 13 Arbeitstage 10kA48Weiß

17.01 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme54Dunkelbraun

17.01 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme54Grün

17.01 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme54Hellbraun

17.01 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme54Milchig

17.01 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme54Pink

16.31 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme54Standard (Silber)

17.01 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme54Weinrot

17.01 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme54Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Reinigungsfunktion / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 70.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last(daN) 40 Radwerkstoff Polyurethan-Elastomer Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial EN 1.0330 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 26
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 26 Plattenlänge(mm) 38 Plattenbreite(mm) 38
Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 53 Lastkategorie Geringe Last
Hülse Weiß Werkstoff Grundkörper Nylon

Technischer Support