Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 - 68 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Möbelrollen von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 56 und 68 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 40 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TG40-P |
TG50-P |
TGS50-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | ~35.00 | kA | 30 | 40 | 42 | 38.5 | ||
4.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 35.01~80.00 | kA | 40 | 50 | 48 | 48.5 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | 50 | 48 | 58 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | EN 1.0330 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 26 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 26 | Plattenlänge(mm) | 38 | Plattenbreite(mm) | 38 |
Lastkategorie | Geringe Last | Hülse | Schwarz | Farbe für Kappe | Schwarz |
Werkstoff Grundkörper | Nylon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften