Niederflur-Lenkrollen zum Platteneinbau / TDC-55.5 / Kunststoff

Niederflur-Lenkrollen zum Platteneinbau / TDC-55.5 / Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Kunststoff | ohne Angabe | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 21 mm / [Traglast] 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Niederflur-Lenkrollen zum Platteneinbau von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. 21 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 30 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDC-55.5

Teilenummer
TDC-55.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.88 €

4.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff Montage- Höhe H(mm) 21 Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last
Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 30
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Nylon, Polyamid PA6
Rollen-Ø D(mm) 20 Radbreite W(mm) 15 Schwenkradius(mm) 20.5
Lastkategorie Geringe Last Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm) 54.5 Hülse Schwarz
Werkstoff Grundkörper Nylon

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen zum Platteneinbau / TDC-55.5 / Kunststoff, die Teilenummer ist TDC-55.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDC-55.5.

Technischer Support