Möbelrollen / M□□-P-CHR / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / M□□-P-CHR / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 78 mm / [Traglast] 40, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Stahl



TOSHIN CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 78 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 40 oder 50 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M50-P-CHR
M60-P-CHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)

14.13 €

1 12 Arbeitstage 106840511041

19.34 €

1 12 Arbeitstage 10785061.51347.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Guss Radmerkmale kA Befestigungsmaterial EN 1.0330 Äquiv.
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 26 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 26
Plattenlänge(mm) 38 Plattenbreite(mm) 38 Lastkategorie Geringe Last
Hülse Chrombeschichtung (CHR) Farbe für Kappe Chrombeschichtung (CHR) Werkstoff Grundkörper Guss

Technischer Support