Möbelrollen / P200-P-CHR, RU55-P-CHR / PUR-Belag / kugelförmig / Lochplatte

Möbelrollen / P200-P-CHR, RU55-P-CHR / PUR-Belag / kugelförmig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 69 - 76.5 mm / [Traglast] 30, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Möbelrollen von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 69 und 76.5 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 50 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P200-P-CHR
RU55-P-CHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)

15.94 €

1 11 Arbeitstage 1074~35.00306144.5

17.86 €

1 12 Arbeitstage 106935.01~80.00405441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA Befestigungsmaterial EN 1.0330 Äquiv.
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 26 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 26
Plattenlänge(mm) 38 Plattenbreite(mm) 38 Radbreite W(mm) 11
Lastkategorie Geringe Last Hülse Schwarz/Chrombeschichtung (CHR) Farbe für Kappe Chrombeschichtung (CHR)
Werkstoff Grundkörper Guss

Technischer Support