Rohrfitting / OS / Messing / Außengewinde

Rohrfitting / OS / Messing / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4.5 - 22.5 mm | 7.5 - 51.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



ONDA MFG stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4.5 bis 22.5 mm oder 7.5 bis 51.5 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-156
OS-157
OS-161
OS-249
OS-249-S
OS-250
OS-250-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Spezifikationen

3.97 €

1 9 Arbeitstage 103/812.701/2B (15A)Normal

6.07 €

1 9 Arbeitstage 151/215.883/4B (20A)Normal

3.97 €

1 9 Arbeitstage 81/49.521/2B (15A)Normal

3.97 €

1 9 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)Normal

4.68 €

1 9 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

6.07 €

1 9 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)Normal

6.78 €

1 9 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 2,0 MPa oder weniger

Technischer Support