Rohrfitting / OF-401

Rohrfitting / OF-401

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Öl oder Kerosin JIS1



Die Rohr-Fittings von ONDA MFG dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Öl oder Kerosin JIS1 dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 8 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OF-401

Teilenummer
OF-401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.86 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Spezial-Anschlussstück Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Nenn-Ø 1(mm) 8 Passender Rohr-AD 1(mm) 8 Anschlussgewinde, Ausführung R
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 0.6 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien Kerosin JIS1 (weißes Kerosin)

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / OF-401, die Teilenummer ist OF-401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OF-401.

Technischer Support