Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1.75 MPa, / , [Außendurchmesser] 8 mm, / , [fluide Medien] Öl oder Kalt-
Die Rohr-Fittings von ONDA MFG dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Öl oder Kalt- als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 8 mm auf. Der Betriebsdruck darf maximal 1.75 MPa betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NR-011
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Öl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Mutter | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | EN CW614N Äquiv. |
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) | NA | Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Kalt-/Warmwasser/Luft/Öl | Betriebstemperaturbereich (zugehörige Teile)(°C) | -20~120 |
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 1.75 | Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) | Kupfer | Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | G (mit Gewindebohrung) |
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | 1/4B (8A) | Nenngröße (zugehörige Teile)(mm) | 8 | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / NR-011, die Teilenummer ist NR-011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NR-011.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften