Klemmverschraubung / OS-□□ / Messing

Klemmverschraubung / OS-□□ / Messing
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12.7 - 27.5 mm | 4.5 - 26.9 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Klemmverschraubungen von ONDA MFG wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 12.7 bis 27.5 mm oder 4.5 bis 26.9 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-137
OS-138
OS-139
OS-140
OS-287
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)

7.77 €

1 9 Arbeitstage 81/49.523/8B (10A)

8.19 €

1 9 Arbeitstage 81/49.521/2B (15A)

8.19 €

1 6 Arbeitstage 103/812.701/2B (15A)

8.64 €

1 6 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)

15.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 203/422.221/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Hülsenverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 2,0 MPa oder weniger

Technischer Support