Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Modell WJ1, konisches Außengewinde, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Modell WJ1, konisches Außengewinde, Messing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Resin piping can be joined using the single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks. The R screw of this product can be connected to flexible piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ1-1310-J
WJ1-1310-S
WJ1-1313-J
WJ1-1313-S
WJ1-2010-S
WJ1-2013-S
WJ1A-1316-S
WJ1A-2016-S
WJ1A-2020-S
WJ1A-2520-S
WJ1C-1316-S
WJ1C-2016-S
WJ1C-2020-S
WJ1C-2520-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Spezifikationen Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

12.95 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)10AProdukte mit Kennzeichnung nach japanischer IndustrienormBeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

12.95 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)10AProdukt mit JWWA-ZertifizierungBeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

12.95 €

1 6 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13AProdukte mit Kennzeichnung nach japanischer IndustrienormBeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

12.95 €

1 6 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13AProdukt mit JWWA-ZertifizierungBeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.33 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten133/4B (20A)10AProdukt mit JWWA-ZertifizierungBeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.33 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten173/4B (20A)13AProdukt mit JWWA-ZertifizierungBeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

15.31 €

1 6 Arbeitstage Polyethylen21.5[1/2B] 1/2B (15A)16AProdukt mit JWWA-ZertifizierungPEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

16.18 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)16AProdukt mit JWWA-ZertifizierungPEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

25.93 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen273/4B (20A)20AProdukt mit JWWA-ZertifizierungPEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

28.35 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen271B (25A)20AProdukt mit JWWA-ZertifizierungPEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

15.31 €

1 9 Arbeitstage Polybuten22[1/2B] 1/2B (15A)16AProdukt mit JWWA-ZertifizierungPB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.18 €

1 9 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)16AProdukt mit JWWA-ZertifizierungPB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

25.93 €

1 9 Arbeitstage Polybuten273/4B (20A)20AProdukt mit JWWA-ZertifizierungPB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

28.35 €

1 9 Arbeitstage Polybuten271B (25A)20AProdukt mit JWWA-ZertifizierungPB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Außengewinde, gerade Anschlussgewinde-Ausführung R
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support