Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WJ18-1310-S |
WJ18-1313-S |
WJ18-2013-S |
WJ18A-1316-S |
WJ18A-2016-S |
WJ18C-1316-S |
WJ18C-2016-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignetes Rohrmaterial | Passender Rohraußen-Ø 1 (φ) | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) | Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre | Angaben zum passenden Polyethylenrohr | Angaben zum passenden Polybutenrohr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | Polyethylen / Polybuten | 13 | [1/2B] 1/2B (15A) | 10A | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
16.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Polyethylen / Polybuten | 17 | [1/2B] 1/2B (15A) | 13A | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Polyethylen / Polybuten | 17 | 3/4B (20A) | 13A | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Polyethylen | 21.5 | [1/2B] 1/2B (15A) | 16A | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | |
21.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | Polyethylen | 21.5 | 3/4B (20A) | 16A | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
20.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | Polybuten | 22 | [1/2B] 1/2B (15A) | 16A | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
21.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | Polybuten | 22 | 3/4B (20A) | 16A | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Geeignetes Fluid | Warm-/Kaltwasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Richtung Gewinde⇔Rohr | Anschlussgewinde-Ausführung | G | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.75 |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::95 | Spezifikationen | Produkt mit JWWA-Zertifizierung |
Verwendung von Frostschutzmittel | Anwendbar | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignetes Rohrmaterial
Passender Rohraußen-Ø 1(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert)
Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre
Angaben zum passenden Polyethylenrohr
Angaben zum passenden Polybutenrohr
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften