Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P Winkelstutzen, Typ WPL3

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P Winkelstutzen, Typ WPL3
A series of double-lock joints made from resin. Superior heat, water, and chemical resistance. Utilizes highly viscous, shock resistant, special-grade PPS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPL3-10-S
WPL3-13-S
WPL3A-16-S
WPL3A-20-S
WPL3A-1613-S
WPL3C-16-S
WPL3C-20-S
WPL3C-1613-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

12.31 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen / Polybuten13-10A-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

12.31 €

1 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen / Polybuten17-13A (15A)-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.99 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen21.5-16A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

26.46 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen27-20A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

16.99 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[90°-Winkel] WinkelmuffenPolyethylen21.51716A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

16.99 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polybuten22-16A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

26.46 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polybuten27-20A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.99 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[90°-Winkel] WinkelmuffenPolybuten221716A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support