Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsart | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser | Geeignetes Rohrmaterial | Passender Rohraußen-Ø 1 (φ) | Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) (φ) | Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) | Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) | Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) | Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre | Angaben zum passenden Polyethylenrohr | Angaben zum passenden Polybutenrohr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [T-Anschlussstück] T-Muffen | - | Polyethylen / Polybuten | 13 | - | 10A | - | - | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
16.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [T-Anschlussstück] T-Muffen | - | Polyethylen / Polybuten | 17 | - | 13A (15A) | - | - | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | |
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [T-Anschlussstück] T-Muffen | - | Polyethylen | 21.5 | - | 16A | - | - | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
33.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [T-Anschlussstück] T-Muffen | - | Polyethylen | 27 | - | 20A | - | - | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polyethylen | 21.5 | 13 | 16A | 10A | 13 (10A) | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polyethylen | 21.5 | 13 | 16A | 10A | 21,5 (16A) | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polyethylen | 21.5 | 17 | 16A | 13A (15A) | 13 (10A) | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polyethylen | 21.5 | 17 | 16A | 13A (15A) | 17 (13A) | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polyethylen | 21.5 | 17 | 16A | 13A (15A) | 21,5 (16A) | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
33.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polyethylen | 27 | 17 | 20A | 13A (15A) | 17 (13A) | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
33.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polyethylen | 27 | 17 | 20A | 13A (15A) | 27 (20A) | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [T-Anschlussstück] T-Muffen | - | Polybuten | 22 | - | 16A | - | - | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
33.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [T-Anschlussstück] T-Muffen | - | Polybuten | 27 | - | 20A | - | - | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polybuten | 22 | 13 | 16A | 10A | 13 (10A) | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polybuten | 22 | 13 | 16A | 10A | 22 (16A) | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polybuten | 22 | 17 | 16A | 13A (15A) | 13 (10A) | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polybuten | 22 | 17 | 16A | 13A (15A) | 17 (13A) | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polybuten | 22 | 17 | 16A | 13A (15A) | 22 (16A) | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
33.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polybuten | 27 | 17 | 20A | 13A (15A) | 17 (13A) | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | ||
33.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polybuten | 27 | 17 | 20A | 13A (15A) | 27 (20A) | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Nylon | Geeignetes Fluid | Warm-/Kaltwasser |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.75 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::95 |
Spezifikationen | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | Verwendung von Frostschutzmittel | Anwendbar | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsart
Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø
Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser
Geeignetes Rohrmaterial
Passender Rohraußen-Ø 1(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)(φ)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen)
Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre
Angaben zum passenden Polyethylenrohr
Angaben zum passenden Polybutenrohr
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften